문의처

Gold DC Whistle

최대 1.6kW의 연속 출력을 전달하는 컴팩트한 패널 장착형 네트워크 기반 서보 드라이브(최대 20A/100V). 첨단 고출력 밀도 서보 드라이브는 탁월한 성능, 고급 네트워킹 및 내장형 안정성을 비롯하여 기능적인 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 전달합니다.

문의처
문의처

7일 이내의 고속 배송

스테퍼 모터용 고출력 밀도 Gold 서보 드라이브 - 최대 1.2kW의 연속 출력을 전달하는 컴팩트 패키지입니다.

Gold DC Bell

P/N 주문 제품 사양
P-MAS 최대 96축을 갖춘 효율적인 EtherCAT 주기, 간단한 다축 모션 구현(EASII 사용), "프로그래밍 없는 모션"을 위한 스마트 프로그래밍 모션 블록, SIL(Software-In-the-Loop), IEC 61131-3 또는 C/C++으로 프로그래밍, 쿼드 코어 프로세서

Gold Solo Twitter는 Gold Twitter의 압축성 및 인텔리전스를 스마트 미니어처 인터페이스 보드와 결합합니다. 최대 5kW를 전달하는 세계에서 가장 작지만 강력한 서보 드라이브이며 STO 기능을 장착하고 있습니다.

Gold Solo Twitter 

Platinum Maestro

고정밀, 고동기화 응용 프로그램을 위한 고급 다축 EtherCAT 모션 컨트롤러입니다.

가용 제품을 확인하고 주문 정보를 문의하십시오

  • 손쉬운 통합 및 간단한 작동 방식
  • 즉각적인 요구 사항을 충족하는 신속한 배송 시간
  • 다수의 제품 라인에 대해 소량 이용 가능

간단한 사용 방식

새로운 장치를 개발하든 소규모 OEM 제조업체든, 또는 숙련된 ELMO 사용자든 관계없이 계획을 신속하게 실현할 수 있도록 지원합니다. ELMO는 당사 제품의 대표군을 항상 재고 품목으로 구비하여 1주일 내로 배송해 드립니다.

  • 제품의 시장 출시 기간 단축
  • 개발 주기 단축
  • 새로운 장치 디자인 또는 제품 라인의 신속한 테스트
  • 예비 부품 확보

신속한 배송 시간으로 즉각적인 요구 사항을 충족하는 Elmo 함께 하면 다음의 혜택을 누릴 있습니다.

문의처

최대 4.1kW의 연속 출력 또는 8.2kW의 첨두 전력에 달하는 탁월한 서보 성능을 제공하는 첨단 고출력 밀도 서보 드라이브입니다.

Gold Cello

문의처

Gold Oboe

480VAC 10A/480VAC, 13A/230VAC로 구동하는 세계에서 가장 작은 서보 드라이브 Gold Oboe는 3상 또는 단상을 통해 본선에서 직접 작동하는 탁월한 효율을 지닌 초경량 인텔리전스 서보 드라이브 시리즈입니다.

Gold DC Trombone

6A/400V ~ 16A/800V에서 작동하는 패널 장착형 네트워크 기반 컴팩트 서보 드라이브 Gold DC Trombone은 무게 650g(22.9oz)의 패널 장착형 경량 서보 드라이브이며 최대 10kW의 연속 출력을 제공합니다. 변압기 없이 최대 400VDC 또는 800VDC의 직류고전압 전원 장치에서 "본선에 직접" 작동하도록 고안된 첨단 고출력 밀도 서보 드라이브입니다.

문의처
문의처

Gold Drum

최대 9.6kW의 연속 출력(첨두 전력 11.2kW)을 전달하는 고출력 밀도의 인텔리전트 복원 서보 드라이브 Gold Drum 서보 드라이브는 브러시리스 영구 자기 동기 모터, DC 브러시 모터, 선형모터 또는 음성 코일과 함께 전류, 속도, 위치 및 고급 위치 모드의 DC 전력원에서 작동합니다.

문의처

DC Whistle

DC Whistle은 신속하고 간편하게 장착 및 구현할 수 있는 Whistle의 초경량 패널 장착 버전입니다. 인텔리전트 디지털 서보 드라이브는 DC 브러시 및 브러시리스 모터, 선형 모터 및 음성 코일용으로 제작되었습니다.

문의처
문의처

Tambourine

Tambourine(TAM-20)은 다양한 서보 드라이브용으로 고안된 Elmo의 본선 직접 연결 방식의 경량 전원 장치입니다. Tambourine은 최대 3 x 528VAC의 AC 입력 전압을 연속 출력 전류 20A(최대 40A)의 DC 전압으로 변환합니다. 또한 일체형 전원 장치가 포함되어 있지 않은 Elmo 서보 드라이브와 함께 사용할 수 있습니다.

Tambourine

Bassoon

DC Whistle

P/N Order Product Specifications
G-SOLTWI10/100EE7 Solo board, 10A (cont), 100VDC, Encoder, EtherCAT, IO Source, Connector
G-SOLTWI10/100SE7 Solo board, 10A (cont), 100VDC, Encoder, CANopen, Source, connector
G-SOLTWIR50/100EE1 Solo board, 50A (cont, no peak), Encoder, 100VDC, EtherCAT, STO I/O Source, Wires
G-SOLTWIR50/100SE1 Solo board, 50A (cont, no peak), Encoder, 100VDC, CANopen,  STO & I/O source, wires
G-SOLTWI10/100EE9 Solo board, 10A (cont), 100VDC, Encoder, EtherCAT, I/O sink, STO source, connector
G-SOLTWI10/100SE9 Solo board, 10A (cont), 100VDC, Encoder, CANopen, I/O sink, STO source, connector
G-SOLTWIR50/100EE3 Solo board, 50A (cont, no peak), Encoder, 100VDC, EtherCAT, STO I/O sink, STO source, wires
G-SOLTWIR50/100SE3 Solo board, 50A (cont, no peak), Encoder, 100VDC, CANopen, STO I/O sink, STO source, wires
P/N Order Product Specifications
G-TWIHSFLAT01  G-SOLO TWITTER FLAT Heat sink kit
G-TWIHSFINS01 G-SOLO TWITTER FINs Heat sink kit 
CBL-GSOLTWIKIT03 Ethercat G-SOLTWI Cable kit
CBL-GSOLTWIKIT04 CAN G-SOLTWI Cable kit
P/N Order Product Specifications
G-DCBEL10/100SES Panel mount, 10A (cont), 100VDC, Encoder, CANopen, I/O & STO Source
G-DCBEL10/100SEH Panel mount, 10A (cont), 100VDC, Encoder, CANopen, I/O sink, STO Source
G-DCBEL10/100EEH Panel mount, 10A (cont), 100VDC, Encoder, EtherCAT, I/O sink, STO Source
G-DCBEL10/100EES Panel mount, 10A (cont), 100VDC, Encoder, EtherCAT, I/O & STO Source
P/N Order Product Specifications
G-DCWHI20/100SES Panel mount, 20A (cont), 100VDC, Encoder, CANopen, I/O & STO source
G-DCWHI6/200SES Panel mount, 6A (cont), 200VDC, Encoder, CANopen, I/O & STO source
G-DCWHI20/100SEH Panel mount, 20A (cont), 100VDC, Encoder, CANopen, I/O sink,  STO source
G-DCWHI6/200SEH Panel mount, 6A (cont), 200VDC, Encoder, CANopen, I/O sink,  STO source
G-DCWHI20/100EES Panel mount, 20A (cont), 100VDC, Encoder, EtherCAT, I/O & STO source
G-DCWHI6/200EES Panel mount, 6A (cont), 200VDC, Encoder, EtherCAT, I/O & STO source
G-DCWHI20/100EEH Panel mount, 20A (cont), 100VDC, Encoder, EtherCAT, I/O sink,  STO source
G-DCWHI6/200EEH Panel mount, 6A (cont), 200VDC, Encoder, EtherCAT, I/O sink,  STO source
P/N Order Product Specifications
G-CEL50/100SES Connectorized, 50A (cont), 100VDC, Encoder, CANopen, I/O & STO source
G-CEL20/200SES Connectorized, 20A (cont), 200VDC, Encoder, CANopen, I/O & STO source
G-CEL50/100EES Connectorized, 50A (cont), 100VDC, Encoder, EtherCAT, I/O & STO source
G-CEL20/200EES Connectorized, 20A (cont), 200VDC, Encoder, EtherCAT, I/O & STO source
G-CEL50/100SEH Connectorized, 50A (cont), 100VDC, Encoder, CANopen, I/O sink,  STO source
G-CEL20/200SEH Connectorized, 20A (cont), 200VDC, Encoder, CANopen, I/O sink,  STO source
G-CEL50/100EEH Connectorized, 50A (cont), 100VDC, Encoder, EtherCAT, I/O sink,  STO source
G-CEL20/200EEH Connectorized, 20A (cont), 200VDC, Encoder, EtherCAT, I/O sink,  STO source
P/N Order Product Specifications
G-OBO13/230FESN1 13A (cont), 230VAC, EtherCAT, Encoder,  I/O & STO source, w/o STO out, fins & fans
G-OBO10/480FESN1 10A (cont), 480VAC, EtherCAT, Encoder,  I/O & STO source, w/o STO out, fins & fans
G-OBO13/230FEHN1 13A (cont), 230VAC, EtherCAT, Encoder, I/O sink,  STO source, w/o STO out, fins & fans
P/N Order Product Specifications
G-DCTRO16/400EES1 Panel-mount, 16A, 400VDC, EtherCAT, Encoder, I/O source, L fins & fan
G-DCTRO16/400EEH1 Panel-mount, 16A, 400VDC, EtherCAT, Encoder, I/O sink,  STO source, L fins & fan
P/N Order Product Specifications
G-DRUR150/100EESOD Connectorized (D-TYP for COM), 150A (cont, no peak), 100VDC, EtherCAT, Encoder, I/O &STO source, with STO OUT
G-DRUR150/100EEHOD Connectorized (D-TYP for COM), 150A (cont, no peak), 100VDC, EtherCAT, Encoder, I/O sink,  STO source, with STO OUT
G-DRUR150/100SESOD Connectorized (D-TYP for COM), 150A (cont, no peak), 100VDC, CANopen, Encoder, I/O &STO source, with STO OUT 
G-DRUR150/100SEHOD Connectorized (D-TYP for COM), 150A (cont, no peak), 100VDC, CANopen, Encoder,  I/O sink,  STO source, with STO OUT 

Gold Solo Twitter  

Platinum
Maestro

Gold DC
Bell

Gold DC
Whistle

Gold Cello

Gold Oboe

Gold DC Trombone

Gold Drum

Bassoon

AC 전원 입력하여 DC 모터, BLDC 모터, 서보모터, 리니어모터 제어. 350그램의 사이즈에서 1.9KW 파워 출력

문의처
P/N Order Product Specifications
BAS-A9/230I-4 Advanced version (dual loop, ECAM & Follower), 9A (cont), 230VAC, Interpolated analog encoder, Active Fan
P/N Order Product Specifications
TAM-20/60VAC TAM 20A/60VAC POWER SUPPLY
TAM-20/120VAC TAM 20A/120VAC POWER SUPPLY
TAM-20/230VAC TAM 20A/230VAC POWER SUPPLY
P/N Order Product Specifications
DC-WHIA10/100I Panel-mount, Advanced version (dual loop, ECAM & Follower) 10A (cont), 100VDC, Interpolated analog encoder
DC-WHIA20/100I Panel-mount, Advanced version (dual loop, ECAM & Follower) 20A (cont), 100VDC, Interpolated analog encoder